BI 25/16

Power Bridge Rectifiers

VRRM 1600 V
ID 25 A

Artikelnummer: 07639440
Netto-Gewicht (einzeln): 0.02 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 20 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 31,82 €
  • 24+ 13,92 €
  • 120+ 9,44 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
Dieser Artikel kann nur in Verpackungseinheiten zu je 54 erworben werden.
31.816 EUR