DBI 6-16

Power Bridge Rectifiers

VRRM 1600 V
ID 9 A

Artikelnummer: 07640760
Netto-Gewicht (einzeln): 0.02 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 25 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 35,57 €
  • 24+ 15,56 €
  • 120+ 10,56 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
Dieser Artikel kann nur in Verpackungseinheiten zu je 54 erworben werden.
35.5675 EUR