SKBa 30/17 A1

Power Bridge Rectifiers

VRRM 1700 V
ID 30 A

Artikelnummer: 07641110
Netto-Gewicht (einzeln): 0.105 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 25 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 107,66 €
  • 6+ 43,06 €
  • 60+ 26,92 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
107.65575 EUR