SKB 72/14

SEMIPONT® 3

VRRM 1400 V
ID 70 A

Artikelnummer: 07913010
Netto-Gewicht (einzeln): 0.138 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 19 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 123.81 $
  • 8+ 38.32 $
  • 40+ 29.48 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
123.80771 USD