SKBZ 28/14

SEMIPONT® 1

VRRM 1400 V
ID 28 A

Artikelnummer: 07191190
Netto-Gewicht (einzeln): 0.075 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 17 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 94,15 €
  • 18+ 25,89 €
  • 90+ 22,37 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
94.14625 EUR