SKCH 43/08

SEMIPONT® 1

VRRM 800 V
ID 43 A

Artikelnummer: 07641580
Netto-Gewicht (einzeln): 0.075 kg
Zolltarifnummer: 85413000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 24 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 103.16 $
  • 18+ 28.37 $
  • 90+ 24.50 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
103.161884 USD