SKD 146/12-L140

SEMIPONT® 6

VRRM 1200 V
ID 140 A

Artikelnummer: 07914300
Netto-Gewicht (einzeln): 0.09 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 19 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 335.48 $
  • 6+ 87.22 $
  • 60+ 67.09 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
335.477872 USD