SKD 31F12

SEMIPONT® 1

VRRM 1200 V
ID 31 A

Artikelnummer: 07235640
Netto-Gewicht (einzeln): 0.062 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 24 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 59.26 $
  • 18+ 16.30 $
  • 90+ 14.08 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
59.258679 USD