SKD 62/16

SEMIPONT® 3

VRRM 1600 V
ID 60 A

Artikelnummer: 07913080
Netto-Gewicht (einzeln): 0.135 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 19 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 106,57 €
  • 8+ 32,98 €
  • 40+ 25,37 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
106.56925 EUR