SKD 82/16

SEMIPONT® 3

VRRM 1600 V
ID 80 A

Artikelnummer: 07913140
Netto-Gewicht (einzeln): 0.135 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 19 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 124,71 €
  • 8+ 38,60 €
  • 40+ 29,69 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
124.71175 EUR