SKDT 60/14

SEMIPONT® 2

VRRM 1400 V
ID 60 A

Artikelnummer: 07192352
Netto-Gewicht (einzeln): 0.18 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 269,02 €
  • 8+ 84,07 €
  • 40+ 60,53 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
269.0215 EUR