SKiiP 01NAC066V3 M00: module only

MiniSKiiP® 0

VCES 600 V
ICnom 6 A

Artikelnummer: 25232340-M00
Netto-Gewicht (einzeln): 0.0215 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 44,40 €
  • 198+ 13,06 €
  • 792+ 11,76 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
44.403 EUR