SKiiP 03NAC126V1 M00: module only

MiniSKiiP® 0

VCES 1200 V
ICnom 8 A

Artikelnummer: 25230870-M00
Netto-Gewicht (einzeln): 0.02 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Nur noch 11 Stück
Weitere Mengen verfügbar in ca. 52 Wochen
  • Menge Preis
  • 1+ 55,27 €
  • 198+ 16,26 €
  • 792+ 14,63 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
55.268 EUR