SKiiP 12AC126V1 M00: module only

MiniSKiiP® 1

VCES 1200 V
ICnom 15 A

Artikelnummer: 25230040-M00
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuell lieferbar
Verfügbar 110 Stück
  • Menge Preis
  • 1+ 72,24 €
  • 120+ 27,09 €
  • 480+ 22,58 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
72.242 EUR