SKiiP 12NAB066V1 M20: item+Std. Lid

MiniSKiiP® 1

Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 600 V
ICnom 10 A

Artikelnummer: 25230590-M20
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuell lieferbar
Verfügbar 53 Stück
  • Menge Preis
  • 1+ 51,50 €
  • 120+ 19,31 €
  • 480+ 16,09 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
51.496 EUR