SKiiP 13AC126V1 M20: item+Std. Lid

MiniSKiiP® 1

VCES 1200 V
ICnom 25 A

Artikelnummer: 25230050-M20
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Nur noch 2 Stück
Weitere Mengen verfügbar in ca. 52 Wochen
  • Menge Preis
  • 1+ 86,56 €
  • 120+ 32,46 €
  • 480+ 27,05 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
86.56125 EUR