SKiiP 23AC126V1 M10: item+Slim Lid

MiniSKiiP® 2

Sixpack


VCES 1200 V
ICnom 25 A

Artikelnummer: 25231080-M10
Netto-Gewicht (einzeln): 0.055 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 16 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 112.10 $
  • 72+ 49.04 $
  • 288+ 35.03 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
Dieser Artikel kann nur in Verpackungseinheiten zu je 72 erworben werden.
112.100752 USD