SKiiP 23NAB126V1 M00: module only

MiniSKiiP® 2

Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
ICnom 25 A

Artikelnummer: 25230060-M00
Netto-Gewicht (einzeln): 0.055 kg
Zolltarifnummer: 85044090
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Lieferzeit auf Anfrage
1
  • Menge Preis
  • 1+ 128,50 €
  • 72+ 56,22 €
  • 288+ 40,16 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
128.50425 EUR