SKiiP 23NAB12T4V1 M20: item+Std. Lid

MiniSKiiP® 2

Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
ICnom 25 A

Artikelnummer: 25231410-M20
Netto-Gewicht (einzeln): 0.055 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Nur noch 22 Stück
Weitere Mengen verfügbar in ca. 18 Wochen
  • Menge Preis
  • 1+ 110,98 €
  • 72+ 48,55 €
  • 288+ 34,68 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
110.97675 EUR