SKiiP 25AC12T4V1

MiniSKiiP® 2

Sixpack


VCES 1200 V
ICnom 50 A

Artikelnummer: 25231550
Netto-Gewicht (einzeln): 0.055 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
  • Menge Preis
  • 1+ 138,56 €
  • 72+ 60,62 €
  • 288+ 43,30 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
138.5595 EUR