SKiiP 35NAB12T4V1 M00: module only

MiniSKiiP® 3

Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
ICnom 50 A

Artikelnummer: 25231470-M00
Netto-Gewicht (einzeln): 0.082 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 18 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 207.94 $
  • 48+ 77.98 $
  • 192+ 64.99 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
207.937773 USD