SKiiP 37NAB12T4V1 M10: item+Slim Lid

MiniSKiiP® 3

Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
ICnom 75 A

Artikelnummer: 25231570-M10
Netto-Gewicht (einzeln): 0.082 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuell lieferbar
Verfügbar > 250 Stück
  • Menge Preis
  • 1+ 244.40 $
  • 48+ 91.65 $
  • 192+ 76.37 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
244.395919 USD