SKiiP 39AC066V4 M20: item+Std. Lid

MiniSKiiP® 3

Sixpack


VCES 600 V
ICnom 150 A

Artikelnummer: 25231360-M20
Netto-Gewicht (einzeln): 0.082 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuell lieferbar
Verfügbar 69 Stück
  • Menge Preis
  • 1+ 251,25 €
  • 48+ 94,22 €
  • 192+ 78,52 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
251.248 EUR