SKiiP 39GB12E4V1 M00: module only

MiniSKiiP® 3 Dual

Half-Bridge


VCES 1200 V
IC 400 A

Artikelnummer: 25241221-M00
Netto-Gewicht (einzeln): 0.076 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Nur noch 1 Stück
Weitere Mengen verfügbar in ca. 16 Wochen
  • Menge Preis
  • 1+ 305,12 €
  • 48+ 114,42 €
  • 192+ 95,35 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
305.122 EUR