SK 100 MLI 066 T

SEMITOP® 4

3-Level NPC


VCES 600 V
IC 100 A

Artikelnummer: 24914470
Netto-Gewicht (einzeln): 0.06 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 252,56 €
  • 6+ 82,08 €
  • 60+ 66,30 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
252.56 EUR