SK 15 GD 12T4 ET

SEMITOP® 3

Sixpack Open Emitter


VCES 1200 V
IC 15 A

Artikelnummer: 24914840
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 101,97 €
  • 10+ 33,14 €
  • 100+ 25,49 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
101.967 EUR