SK 150 MLI 066 T

SEMITOP® 4

3-Level NPC


VCES 600 V
IC 150 A

Artikelnummer: 24913460
Netto-Gewicht (einzeln): 0.06 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 323,14 €
  • 6+ 105,02 €
  • 60+ 84,83 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
323.1415 EUR