SK 20 MLI 066

SEMITOP® 3

3-Level NPC


VCES 600 V
IC 20 A

Artikelnummer: 24914410
Netto-Gewicht (einzeln): 0.021 kg
Zolltarifnummer: 85412900
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 71,34 €
  • 10+ 23,19 €
  • 100+ 17,84 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
71.34 EUR