SK 25 GB 12T4

SEMITOP® 2

Half-Bridge


VCES 1200 V
IC 25 A

Artikelnummer: 24914890
Netto-Gewicht (einzeln): 0.021 kg
Zolltarifnummer: 85412900
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 65,90 €
  • 15+ 18,59 €
  • 150+ 16,45 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
65.89725 EUR