SK 30 GD 066 ET

SEMITOP® 3

Sixpack Open Emitter


VCES 600 V
IC 30 A

Artikelnummer: 24914960
Netto-Gewicht (einzeln): 0.029 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 86,69 €
  • 10+ 28,18 €
  • 100+ 21,68 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
86.6945 EUR