SK 30 MLI 066

SEMITOP® 3

3-Level NPC


VCES 600 V
IC 30 A

Artikelnummer: 24914400
Netto-Gewicht (einzeln): 0.021 kg
Zolltarifnummer: 85412900
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 69,93 €
  • 10+ 22,72 €
  • 100+ 17,48 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
69.9255 EUR