SK 50 DGDL 066 T

SEMITOP® 4

3-phase Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 600 V
IC 50 A

Artikelnummer: 24912460
Netto-Gewicht (einzeln): 0.06 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 243,04 €
  • 6+ 78,99 €
  • 60+ 66,83 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
243.03775 EUR