SK 50 DGDL 126 T

SEMITOP® 4

3-phase Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
IC 50 A

Artikelnummer: 24912540
Netto-Gewicht (einzeln): 0.06 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 311,19 €
  • 6+ 101,14 €
  • 60+ 85,58 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
311.19 EUR