SK 50 GB 12T4 T

SEMITOP® 3

Half-Bridge


VCES 1200 V
ICnom 50 A

Artikelnummer: 24914910
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 16 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 95,79 €
  • 10+ 31,13 €
  • 100+ 23,94 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
95.78625 EUR