SK 50 GD 066 ET

SEMITOP® 3

Sixpack


VCES 600 V
IC 50 A

Artikelnummer: 24912720
Netto-Gewicht (einzeln): 0.029 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 150,94 €
  • 10+ 49,06 €
  • 100+ 37,74 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
150.9415 EUR