SK 50 MLI 066

SEMITOP® 3

3-Level NPC


VCES 600 V
IC 50 A

Artikelnummer: 24914390
Netto-Gewicht (einzeln): 0.021 kg
Zolltarifnummer: 85412900
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 98,93 €
  • 10+ 32,15 €
  • 100+ 24,73 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
98.933 EUR