SK 75 GHL 07F3TD1

SEMITOP® 3

IGBT module


650 V
75 A

Artikelnummer: 24920390
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 197,85 €
  • 10+ 64,30 €
  • 100+ 49,46 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
197.8455 EUR