SK 95 DGL 126

SEMITOP® 3

VCES 1600 V
IC 96 A

Artikelnummer: 24914310
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85412900
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 79,57 €
  • 10+ 25,86 €
  • 100+ 19,89 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
79.57075 EUR