SK100GD12T7ETE2

SEMITOP®E2

Sixpack Open Emitter


VCES 1200 V
IC 100 A

Artikelnummer: 24922310
Netto-Gewicht (einzeln): 0.038 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 170,77 €
  • 15+ 108,93 €
  • 150+ 85,10 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
170.765 EUR