SK10DGDL12T4ETE1

SEMITOP®E1

3-phase bridge rectifier + brake chopper + 3-phase bridge inverter


VCES 1200 V
IC 8 A

Artikelnummer: 24922110
Netto-Gewicht (einzeln): 0.022 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 54,74 €
  • 16+ 34,91 €
  • 160+ 27,28 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
54.735 EUR