SK25DGDL12T7ETE2

SEMITOP®E2

3-phase Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
IC 25 A

Artikelnummer: 24922380
Netto-Gewicht (einzeln): 0.038 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 89,05 €
  • 15+ 56,81 €
  • 150+ 44,38 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
89.052 EUR