SK30GD07E3ETE1

SEMITOP®E1

Sixpack Open Emitter


VCES 650 V
IC 30 A

Artikelnummer: 24922080
Netto-Gewicht (einzeln): 0.022 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 67,62 €
  • 16+ 43,13 €
  • 160+ 33,70 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
67.61925 EUR