SK35DGDL12T7ETE2

SEMITOP®E2

3-phase Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
IC 35 A

Artikelnummer: 24922360
Netto-Gewicht (einzeln): 0.038 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 115,33 €
  • 15+ 73,56 €
  • 150+ 57,47 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
115.333 EUR