SK35GD12T4ETE1

SEMITOP®E1

IGBT module


VCES 1200 V
IC 35 A

Artikelnummer: 24921450
Netto-Gewicht (einzeln): 0.022 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 80,52 €
  • 16+ 51,36 €
  • 160+ 40,13 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
80.524 EUR