SK35GD12T7ETE1

SEMITOP®E1

Sixpack Open Emitter


VCES 1200 V
IC 35 A

Artikelnummer: 24922260
Netto-Gewicht (einzeln): 0.022 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 74,40 €
  • 16+ 47,46 €
  • 160+ 37,07 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
74.40475 EUR