SK50GD12T7ETE1

SEMITOP®E1

Sixpack Open Emitter


VCES 1200 V
IC 50 A

Artikelnummer: 24922320
Netto-Gewicht (einzeln): 0.022 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 87,29 €
  • 16+ 55,68 €
  • 160+ 43,50 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
87.289 EUR