SK75GARL07S5TD1E1

SEMITOP®E1

Symmetrical Boost


VCES 650 V
IC 75 A

Artikelnummer: 24921640
Netto-Gewicht (einzeln): 0.022 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 16 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 66.17 $
  • 16+ 42.21 $
  • 160+ 32.98 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
66.172727 USD