SK80BTAGL07F3T

SEMITOP® 4

IGBT module


650 V
150 A

Artikelnummer: 24921530
Netto-Gewicht (einzeln): 0.05 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 23 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 189,45 €
  • 6+ 61,57 €
  • 60+ 49,73 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
189.45075 EUR