SEMiX303GB12E4I50p

SEMiX® 3p shunt

Trench IGBT Modules


1200 V
300 A

Artikelnummer: 27897007
Netto-Gewicht (einzeln): 0.35 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Slowakei
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Nur noch 20 Stück
Weitere Mengen verfügbar in ca. 20 Wochen
  • Menge Preis
  • 1+ 394,81 €
  • 6+ 160,39 €
  • 24+ 123,38 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
394.8095 EUR