SKS 1000N B6HK 670 V16

SEMISTACK Thyristor

VAC 500 V
ID 1000 A

Artikelnummer: 08800495
Netto-Gewicht (einzeln): 105.6 kg
Zolltarifnummer: 85044083
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR